BES05Y2

A disposizione

S-BES M MF

Typecode:

BES M12MI-PSC30A-S04G-W09

Caricamento...
Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
3 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA
Materiale custodia
Ottone, con rivestimento, PTFE
Superficie attiva, materiale
PBT, rivestimento in PTFE
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-30...85 °C
Immunità ai campi magnetici
resistente ai campi magnetici (AC/DC)
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Caratteristiche addizionali
Fattore 1
Range di temperatura ampliato
Resistente alla saldatura (campo magnetico 100kA/m)
Carcassa resistente agli spruzzi di saldatura