Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 8 x 30 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 1.00 m, PVC
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo, 3.00 m, PUR
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.50 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.70 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 1.00 m, PUR
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD