BHS0026

Sensori induttivi resistenti all'alta pressione

Typecode:

BES 516-300-S190-S4

Caricamento...
Dimensione
Ø 18 x 58 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
3 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
400 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PEEK
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Resistenza alla pressione max.
500 bar
Grado di protezione
IP68
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
Accessori meccanici