BES02TY

A disposizione

S-BES RI

Typecode:

BES IKV-045.23-G-Z-S4

Caricamento...
Dimensione
115 x 80 x 30 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Ampiezza pass-through
45.0 mm
Dimensioni target min.
Sfera D = 9 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Materiale custodia
Plastica
Superficie attiva, materiale
Plastica
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP65