BFS0001

A disposizione

S-BFS 26K

Typecode:

BFS 26K-PS-L01-S115

Caricamento...
Serie
26K
Dimensione
17 x 50 x 50 mm
Interfaccia
3x PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Funzione d'ingresso
Emettitore ON/OFF
Blocco tastiera ON/OFF
Apprendimento colore (punto di commutazione)
Principio di funzionamento
Sensore di colore
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, fuoco fisso
Caratteristiche raggio
focalizzato
Tipo di luce
Luce bianca
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 4 mm con 22 mm
Distanza di lavoro
12...32 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 8-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
12...28 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07