Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BFS0002

BFS 26K-PS-L02-S115-C

In plastica (ABS)

Serie
26K
Dimensione
17 x 50 x 50 mm
Interfaccia
3x PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Funzione d'ingresso
Apprendimento colore (punto di commutazione)
Blocco tastiera ON/OFF
Emettitore ON/OFF
Principio di funzionamento
Sensore di colore
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
26K
Dimensione
17 x 50 x 50 mm
Interfaccia
3x PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Funzione d'ingresso
Apprendimento colore (punto di commutazione)
Blocco tastiera ON/OFF
Emettitore ON/OFF
Principio di funzionamento
Sensore di colore
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, fuoco fisso
Caratteristiche raggio
focalizzato
Tipo di luce
Luce bianca
Dimensioni dello spot luminoso
2 x 2 mm con 22 mm
Distanza di lavoro
15...30 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 8-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
12...28 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare