BOS020T

A disposizione

S-BOS R020K R

Typecode:

BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49

Caricamento...
Serie
R020K
Dimensione
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interfaccia
PNP Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 10 mm con 100 mm
Distanza di lavoro
0...3 m
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PVC
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Angolare di ritegno per sensori optoelettronici

Sistema di montaggio universale

Riflettori

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

Prolunghe

Alimentatori per l'armadio elettrico

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02