BMF00A2
Sensori di campo magnetico per la scanalatura a C
Typecode:
BMF 214K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3
Alternativa consigliata
BMF00P0
BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3
- Forma scanalatura
- Scanalatura a C
- Dimensione
- 16.8 x 2.9 x 4.5 mm
- Principio di funzionamento
- Sensore di campo magnetico
- Collegamento
- M8x1-Connettore, 3-poli
- Cavo
- PUR, 0.3 m
- Applicazione
- Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta.
- Fissaggio
-
Scanalatura a C
SMC
Bimba
Schunk - Materiale custodia
- PA 12
- Uscita di commutazione
- PNP contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 7000 Hz
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04