BIS00PH

A disposizione

Testine di scrittura/lettura LF e antenne (70/455 kHz)

Typecode:

BIS C-310-PU1-05

Caricamento...
Gruppo prodotti
LF (70/455 kHz)
Dimensione
Ø 30 x 70 mm
Installazione
senza metalli (zona libera)
Forma antenna
rotonda
Collegamento
5.00 m, PU
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Temperatura di immagazzinamento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Dati di dimensionamento

  • Smaltimento

Supporti universali

Supporti per sistemi RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).