BNI005N

A disposizione

Interfacce IO-Link universali

Typecode:

BNI IOL-772-000-K027

Caricamento...
Versione
Cavo universale E/interfaccia A
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato
Collegamento sensore
Trefoli estremità linea aperta
Lunghezza cavo L
0.5 m
Ingressi digitali
8x PNP, tipo 3
Uscite digitali
8x PNP
Ingressi/uscite configurabili
Materiale custodia
PA
Dimensione
43.3 x 16.3 x 88.3 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP54, fino all'estremità aperta del cavo
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
3.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
1 bytes
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).