Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC0AUJ

BCC 0000-0000-00-168-ES64N9-10X

Cavi sciolti

Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE schermato blu turchese, 100 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
24 AWG
Temperatura cavo, posa flessibile
-40...80 °C
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
EtherNet/IP
Cavo
TPE schermato blu turchese, 100 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
24 AWG
Temperatura cavo, posa flessibile
-40...80 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-01-06
ECLASS 11.0
27-06-01-06
ECLASS 12.0
27-06-01-06
ECLASS 13.0
27-06-01-06
ECLASS 14.0
27-06-01-06
ECLASS 5.1.4
27-06-20-07
ECLASS 6.2
27-06-20-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001578
ETIM 6.0
EC001578
ETIM 7.0
EC001578
ETIM 8.0
EC001578
ETIM 9.0
EC003250
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-06-08-00
eCl@ss 8.1
27-06-20-11
eCl@ss 9.0
27-06-20-11
eCl@ss 9.1
27-06-20-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare