BAE012R

A disposizione

Alimentatori di campo con interfaccia IO-Link

Typecode:

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I

Caricamento...
Potenza di uscita max.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corrente nominale in uscita
25 A
Tensione d’ingresso
323...552 V AC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 4-poli, S-coded-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x2-Presa, 5-poli, L-coded-codificato
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67/IP65
Dimensione
181 x 59 x 183 mm
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Alluminio
PET
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Prolunghe

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-04-90-03
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).