Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

SET00JN

BIS C-122-04/L/AD-2

2Set di prodotti -parte

1
BIS0011 Tag RFID LF (70/455 kHz) BIS C-122-04/L
Quantità : 1 Pc.
Informazioni sul prodotto
2
BAM0128 Supporti per sistemi RFID BIS C-122-AD-2
Quantità : 1 Pc.
Informazioni sul prodotto
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Informazioni sul prodotto BIS0011
Caratteristiche principali
Gruppo prodotti
LF (70/455 kHz)
Dimensione
Ø 10 x 4.5 mm
Forma antenna
rotonda
Tipo di memoria
EEPROM
Dati utente, lettura/scrittura
511 Byte
Temperatura di immagazzinamento
-30...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Materiale custodia
Vetroresina epossidica
Grado di protezione
IP68
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Informazioni sul prodotto BAM0128
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Adattatore BIS
Utilizzo
Adattatore di fissaggio per supporto dati BIS C-122
Materiale
PA 6
Dimensione
Ø 11.6 x 6 mm
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare