Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

SET00YN

BAV BP-PH-00035-01

2Set di prodotti -parte

2
BAM01KT Adattatore BAM AD-SP-008-1G4/1N4-4
Quantità : 1 Pc.
Informazioni sul prodotto
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Informazioni sul prodotto BSP000T
Caratteristiche principali
Campo di misurazione
0...2 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
4 bar
Pressione di scoppio
10.00 bar
Tensione d'esercizio UB
18...36 VDC
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Collegamento di processo
G 1/4" (DIN 3852)
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4301)
Materiale anello di tenuta
FKM
Materiale custodia
PA PA 6.6
Temperatura del fluido
-25...125 °C
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Informazioni sul prodotto BAM01KT
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Adattatore generico
Utilizzo
per sensori di pressione con filettatura interna G1/4"
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4301)
Collegamento di processo
NPT 1/4" esterno
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare