Illustrazione simile
1
Illustrazione simile
2
Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
2Set di prodotti -parte
Alternativa consigliata
BVS0016
Sensore di Visione BVS-E Advanced
BVS OI-3-155-E
Disponibilità
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
| BAV BP-PH-00071-01 | BVS OI-3-155-E | |
|
-
Prezzo di listino
|
2.125,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Applicazione | - | Rilevamento a 360° |
|---|---|---|
| Risoluzione immagini | - | 0.3 MP (640 x 480 pixel) |
| Distanza focale | - | 6.0 mm |
| Distanza di lavoro | - | 50...1000 mm |
| Campo visivo | - | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm |
| Interfaccia | - | Ethernet 10/100 base T |
| Dimensione | - | 51.5 x 70 x 40 mm |
| Grado di protezione | - | IP54 |
| Omologazione / conformità | - |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD