Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

SET014E

BAV BP-PH-00091-01

4Set di prodotti -parte

1
BAE009A Adattatori comunicazione UC-232A USB/RS232
Quantità : 1 Pc.
Informazioni sul prodotto
2
BFS000L Sensori di colore BFS 33M-GSS-F01-PU-02
Quantità : 1 Pc.
Informazioni sul prodotto
3
BCC0ARP Prolunghe BCC M313-D259-B0-688-PS0334-020
Quantità : 1 Pc.
Informazioni sul prodotto
4
BFO00C9 Sensori a fibra ottica BFO D22-XB-UB-EAK-15-SA1-02
Quantità : 1 Pc.
Informazioni sul prodotto
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Informazioni sul prodotto BAE009A
Caratteristiche principali
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08
Informazioni sul prodotto BFS000L
Caratteristiche principali
Serie
33M
Dimensione
21 x 58.3 x 74 mm
Interfaccia
2x PNP/NPN Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
PNP/NPN Contatto normalmente chiuso / contatto normalmente aperto (NC/NA)
Principio di funzionamento
Sensore di colore
Tipo di luce
Luce bianca
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PUR
Materiale custodia
Alluminio, con rivestimento
Tensione d'esercizio UB
21.6...26.4 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
UKCA
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07
Informazioni sul prodotto BCC0ARP
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato
Collegamento 2
D-Sub-Presa, diritto, 9-poli
Cavo
PUR schermato nero, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
3.0 A
Grado di protezione
IP67/IP20
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Informazioni sul prodotto BFO00C9
Caratteristiche principali
Versione
M4, ottica coassiale
Utilizzo
Per dispositivi basati su fibra BFB
Apparecchiatura di base di riferimento
BFS 33M-GSS-..
Materiale tipo di fibra
PMMA
Lunghezza cavo L
2 m
Materiale involucro
PE
Distanza di lavoro
130 mm
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Materiale
Ottone nichelato
Superficie attiva, fibre
Ø 0.25 mm (16x)
Ø 1.0 mm
Superficie attiva, disposizione fibre
Anello attorno a monofibra
Grado di protezione
IP65
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare