Illustrazione simile
1
Illustrazione simile
2
Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
2Set di prodotti -parte
BVS001L
Sensore di Visione BVS-E Universal
BVS UR-3-005-E
Quantità :
1 Pc.
Informazioni sul prodotto
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00092-03 | BVS UR-3-005-E | |
|
-
Prezzo di listino
|
2.500,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Applicazione | - |
Rilevamento a 360° Identificazione Barcode/2D/OCR |
|---|---|---|
| Risoluzione immagini | - | 0.3 MP (640 x 480 pixel) |
| Distanza focale | - | 6.0 mm |
| Distanza di lavoro | - | 50...1000 mm |
| Campo visivo | - | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm |
| Interfaccia | - | RS232 (9.6...115.2 kBaud) |
| Dimensione | - | 51.5 x 70 x 40 mm |
| Grado di protezione | - | IP54 |
| Omologazione / conformità | - |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD