Illustrazione simile
1
Illustrazione simile
2
Illustrazione simile
3
Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
3Set di prodotti -parte
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
| BAV BP-PH-00129-01 | BIS Z-AK-001-PU1-03 | BCC M414-M415-M415-U2018-002 | |
|
-
Prezzo di listino
|
241,98 EUR
Prezzo di listino
|
61,69 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | - | M12x1-Presa | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | - | D-Sub-Presa | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento 3 | - | Connettore a jack | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Tensione d'esercizio UB | - | 19.2...26.4 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Cavo | - | nero, 0.8...2.7 m | PVC grigio, 0.2 m, adatto per catene portacavi |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | 0...70 °C | -5...105 °C |
| Grado di protezione | - | IP40 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità | - |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus |
| Corrente nominale (40 °C) | - | - | 4.0 A |
| Temperatura cavo, posa fissa | - | - | -40...105 °C |
È supportato solo il download del modello CAD