Illustrazione simile
1
Illustrazione simile
2
Illustrazione simile
3
Illustrazione simile
4
Illustrazione simile
5
Illustrazione simile
6
Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
6Set di prodotti -parte
BCC06M4
Connettore a cablare
BCC M434-0000-2A-000-41X475-000
Quantità :
1 Pc.
Informazioni sul prodotto
BCC090Y
Connettori sfrangiati
BCC A314-0000-10-003-VX44W6-050
Quantità :
1 Pc.
Informazioni sul prodotto
BCC05F9
Connettori sfrangiati
BCC M415-0000-1A-003-EX44T2-050
Quantità :
1 Pc.
Informazioni sul prodotto
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
| BAV BP-PH-00133-01 | BCC M323-M413-3E-602-PX0334-030 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-020 | |
|
-
Prezzo di listino
|
21,11 EUR
Prezzo di listino
|
51,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | - | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato | 7/8"-Presa, diritto, 4-poli |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | - | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | 7/8"-Connettore, ad angolo, 4-poli |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | LED verde / no | - |
| Indicatore di funzione | - | sì/no | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | - |
| Cavo | - | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | - | 3 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | - | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | -25...90 °C | -20...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | - | 30 VDC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 10.0 A |
| Grado di protezione | - | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Omologazione / conformità | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD