Illustrazione simile
1
Illustrazione simile
2
Illustrazione simile
3
Illustrazione simile
4
Illustrazione simile
5
Illustrazione simile
6
Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
6Set di prodotti -parte
BCC070H
Connettore a cablare
BCC A335-0000-10-000-71X5A5-000
Quantità :
1 Pc.
Informazioni sul prodotto
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
| BAV BP-PH-00144-01 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-006 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-030 | |
|
-
Prezzo di listino
|
13,03 EUR
Prezzo di listino
|
16,51 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | - | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | - | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | M8x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato |
| Cavo | - | PUR nero, 0.6 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | - | 3 | 3 |
| Temperatura cavo, posa fissa | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | - | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | - | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità | - |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD