Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Il vostro prezzo non può essere visualizzato
Per motivi tecnici, le vostre condizioni individuali non possono essere recuperate dal server in questo momento. Tuttavia, è ancora possibile effettuare un ordine. Non appena le vostre condizioni saranno reperibili, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata via e-mail.

SET024C

BAV BP-PH-00242-03

11Set di prodotti -parte

1
FHW007P Obiettivi con attacco C FL-CC7528-2M
Quantità : 6 Pc.
Informazioni sul prodotto
4
BCC099U Prolunghe BCC A313-A313-30-345-VX43W6-020
Quantità : 1 Pc.
Informazioni sul prodotto
5
BAE00ET Alimentatori Heartbeat® BAE PS-XA-1W-24-080-604
Quantità : 1 Pc.
Informazioni sul prodotto
6
BCC09NP Prolunghe BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050
Quantità : 1 Pc.
Informazioni sul prodotto
7
BAM02W0 Custodia di protezione BAM PC-VS-023-1-01
Quantità : 6 Pc.
Informazioni sul prodotto
9
BCC039P Prolunghe BCC M415-M414-3A-304-PX0434-050
Quantità : 6 Pc.
Informazioni sul prodotto
10
BCC0HZL Prolunghe BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-050
Quantità : 1 Pc.
Informazioni sul prodotto
11
BVS036J BVS VisionSensor BVS VS-M1280Z00-L3-500
Quantità : 6 Pc.
Informazioni sul prodotto
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Informazioni sul prodotto FHW007P
Caratteristiche principali
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Distanza focale
75 mm
Diaframma
2.8...32
Distanza oggetto minima (MOD)
700 mm
Angolo di osservazione orizzontale
6.9 °
Angolo di osservazione verticale
5.18 °
Max. Dimensione del sensore
2/3"
Risoluzione immagini
2 MP
Fissaggio
Viti
Raccordo obiettivo
C-Mount
Dimensione
Ø 34 x 63.6 mm
Materiale
Alluminio, nero anodizzato
Peso
125 g
Testo aggiuntivo
L'angolo d'immagine si riferisce a una dimensione del sensore di 2/3"
Manufacturer
Ricoh
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 14.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
eCl@ss 8.1
27-31-02-03
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-03
Informazioni sul prodotto BAM00WN
Caratteristiche principali
Versione
Angolare di montaggio
Applicazione
per montaggio a parete
per sistema di montaggio BMS
Utilizzo
per sensori Vision BVS …-E
Materiale
Acciaio inossidabile
Dimensione
74 x 47 x 51 mm
Fissaggio
Viti
Bloccaggio
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Informazioni sul prodotto BCC099M
Caratteristiche principali
Collegamento
7/8"-Female, angled, 3-pin
Cavo
PVC giallo, 5 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
16 AWG
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
13.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68
Guaina di protezione cavo, colore
giallo
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
Informazioni sul prodotto BCC099U
Caratteristiche principali
Collegamento 1
7/8"-Presa, diritto, 3-poli
Collegamento 2
7/8"-Connettore, diritto, 3-poli
Cavo
PVC giallo, 2 m
Numero dei conduttori
3
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Tensione d'esercizio UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominale (40 °C)
13.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68/IP67, IP68
Guaina di protezione cavo, colore
giallo
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
Informazioni sul prodotto BAE00ET
Caratteristiche principali
Dimensione
116 x 70 x 150 mm
Versione
IP67
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Alluminio
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa
Tensione d’ingresso
100…240 V AC, monofase
Tensione nominale di uscita DC
24 V
Corrente nominale in uscita
8 A
Potenza di uscita max.
192 W
Corrente d'uscita max.
12 A per max. 4 s
Grado di protezione
IP67, con connettore
Omologazione / conformità
CE
cURus
WEEE
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Informazioni sul prodotto BCC09NP
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, D-codificato
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
TPE schermato blu turchese, 5 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 5E
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-40...80 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC
Corrente nominale (40 °C)
1.5 A
Grado di protezione
IP67/IP67
Guaina di protezione cavo, colore
blu turchese
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
Informazioni sul prodotto BAM02W0
Caratteristiche principali
Descrizione sintetica
Copertura di protezione ottica
Utilizzo
per sensori Vision BVS SC-..
Materiale
Alluminio anodizzato, nero
Materiale schermo di protezione
Luxacryl/2h
Dimensione
Ø 45 x 83 mm
Fissaggio
Viti
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Informazioni sul prodotto BNI006A
Caratteristiche principali
Interfaccia
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Indicatore
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 4-poli
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa, 4-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
Corrente sommatoria US, sensore
9.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso
Dimensione
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Versione IO-Link
1.1.3
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Informazioni sul prodotto BCC039P
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Tensione d'esercizio UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Informazioni sul prodotto BCC0HZL
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, X-codificato
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato verde, 5 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 6A
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-30...70 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 50 VAC
Corrente nominale (40 °C)
0.5 A
Grado di protezione
IP67/IP20
Guaina di protezione cavo, colore
verde
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
Informazioni sul prodotto BVS036J
Caratteristiche principali
Applicazione
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Cercatore
Strumento codice
OCR
Controllo errori
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Risoluzione immagini
1.2 MP(1280 x 960 pixel)
Interfaccia
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensione
56 x 56 x 46.4 mm
Grado di protezione
IP67, con tubo protettivo
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC004672
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare