Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Absolute

33 Versioni

Codice d'ordine
Interfaccia Tipo di flangia Materiale flangia Flange diameter Diametro albero Omologazione / conformità
Azioni
Profinet Flangia sincronizzata Alluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Flangia sincronizzata Alluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet Clamping flange Alluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT Clamping flange Alluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Profinet End hollow shaft Alluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
EtherCAT End hollow shaft Alluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN Flangia sincronizzata Alluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
SSI Flangia sincronizzata Alluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
RS485 Flangia sincronizzata Alluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
CAN End hollow shaft Alluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare