Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Incremental

6 Versioni

Codice d'ordine
Interfaccia Tipo di flangia Materiale flangia Flange diameter Diametro albero Omologazione / conformità
Azioni
Impulso digitale Clamping flange Alluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digitale Clamping flange Alluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digitale Clamping flange Acciaio inossidabile (1.4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab
Impulso digitale Clamping flange Alluminio 50 mm 8 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digitale Clamping flange Alluminio 63 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Impulso digitale Clamping flange Alluminio 70 mm 12 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare