Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Incremental

3 Versioni

Codice d'ordine
Segnale di riferimento Interfaccia Risoluzione assoluta Distanza di lettura Tensione d'esercizio UB Materiale custodia Tipo di collegamento Grado di protezione Omologazione / conformità Codice d'ordine
Azioni
un punto di riferimento, con polarità periodica, senza segnale di riferimento Digitale A/B (RS422), Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm 0.01...0.35 mm 4.75...5.25 VDC Metallo Cavo IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
un punto di riferimento, con polarità periodica, senza segnale di riferimento Digitale A/B (RS422), Analogica sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V) 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm 0.01...1.8 mm 4.75...5.25 VDC Metallo Cavo, Cavo con connettore IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Digitale A/B (HTL) 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm 0.01...2.0 mm 10...30 VDC Plastica Cavo IP67 UKCA, cURus, CE, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare