Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIP

Disponibilità

27 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Codice d'ordine Distanza di lavoro/Campo di misurazione Interfaccia Dimensione
Azioni
257.61 EUR
BIP000C 70 mm Analogica, tensione, analogica, corrente 92.5 x 21 x 22 mm
281.52 EUR
BIP000E 103 mm Analogica, tensione, analogica, corrente 121 x 21 x 22 mm
281.52 EUR
BIP0014 103 mm IO-Link 121 x 21 x 22 mm
257.61 EUR
BIP001H 70 mm IO-Link 92.5 x 21 x 22 mm
303.15 EUR
BIP000U 103 mm Analogica, tensione, analogica, corrente 121 x 21 x 22 mm
309.09 EUR
BIP000R 133 mm Analogica, tensione, analogica, corrente 149.5 x 21 x 22 mm
309.09 EUR
BIP001F 133 mm IO-Link 149.5 x 21 x 22 mm
237.18 EUR
BIP001W 17 mm analogica, corrente
231.22 EUR
BIP000M 48 mm Analogica, tensione, analogica, corrente 64 x 21 x 22 mm
237.18 EUR
BIP001M 17 mm IO-Link 30 x 18 x 40.5 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare