Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BFD

Disponibilità

4 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Codice d'ordine Campo di misurazione Interfaccia Tipo di collegamento Collegamento Resistenza alla pressione max.
Azioni
409.5 EUR
BFD0001 0...80 mm Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Cavo con connettore Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m, TPU 350 bar
409.5 EUR
BFD0002 0...80 mm Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Cavo con connettore Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m, TPU 350 bar
409.5 EUR
BFD0003 0...80 mm Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Cavo Cavo, 2.0 m, TPU 350 bar
414.5 EUR
BFD0007 0...80 mm Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull Cavo con connettore Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 1.0 m, TPU 350 bar
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare