Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIR

Disponibilità

24 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Collegamento Lunghezza di misurazione Temperatura ambiente max.
Azioni
356.9 EUR
Connettore, M12x1, 5-poli 200 mm 85 °C
356.9 EUR
Connettore, M12x1, 4-poli 200 mm 85 °C
356.9 EUR
Connettore, M12x1, 5-poli 200 mm 85 °C
367.71 EUR
Connettore, M12x1, 4-poli 300 mm 85 °C
410.97 EUR
Connettore, M12x1, 8-poli 300 mm 85 °C
389.34 EUR
Connettore, M12x1, 4-poli 500 mm 85 °C
432.6 EUR
Connettore, M12x1, 8-poli 500 mm 85 °C
400.16 EUR
Connettore, M12x1, 4-poli 600 mm 85 °C
400.16 EUR
Connettore, M12x1, 5-poli 600 mm 85 °C
400.16 EUR
Connettore, M12x1, 5-poli 600 mm 85 °C
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare