Attached
19 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Interfaccia 01 | Lunghezza di misurazione | Versione meccanica | Repeatability absolute 01 | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | 25...4000 mm | Profilo rotondo, Ø30 mm | |||
| analogica, corrente | 25...4000 mm | Profilo rotondo, Ø30 mm | |||
| IO-Link | 25...4000 mm | Profilo piatto - 21 x 35 mm | |||
| analogica, corrente | 25...4000 mm | Profilo piatto - 21 x 35 mm | |||
| analogica, corrente | 25...4000 mm | Profilo rotondo, Ø30 mm | |||
| EtherCAT | 25...4000 mm | Profilo rotondo, Ø30 mm | |||
| EtherCAT | 25...5000 mm | Profilo quadrato - 37 x 35 mm | |||
| EtherNet/IP | 50...7620 mm | Profilo quadrato - 37 x 35 mm | |||
| Impulso digitale | 50...7620 mm | Profilo quadrato - 37 x 35 mm | |||
| Analogica, tensione | 50...7620 mm | Profilo quadrato - 37 x 35 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.