Operated from above
Disponibilità
102 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Prezzo | Collegamento | Interfaccia | Portata min. | Portata max. | Materiale custodia primario | Grado di protezione | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
249.18 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Analogica, tensione | 20 mm | 250 mm | ABS | IP67 | ||
|
241.94 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | Analogica, tensione | 50 mm | 350 mm | ABS | IP67 | ||
|
203.65 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | PNP | 65 mm | 600 mm | Ottone | IP67 | ||
|
202.46 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | PNP | 20 mm | 250 mm | ABS | IP67 | ||
|
190.13 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | IO-Link, PNP/NPN | 30 mm | 350 mm | Ottone | IP67 | ||
|
190.13 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Connettore, M12x1-Connettore | IO-Link, PNP/NPN | 25 mm | 250 mm | Ottone | IP67 | ||
|
202.46 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | PNP | 20 mm | 100 mm | ABS | IP67 | ||
|
282.7 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | PNP | 65 mm | 600 mm | Ottone | IP67 | ||
|
202.46 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli | PNP | 50 mm | 350 mm | ABS | IP67 | ||
|
203.65 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli | PNP | 200 mm | 2000 mm | Ottone | IP67 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.