Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

From bottom

Disponibilità

6 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Intervallo di misurazione min., pressione Intervallo di misurazione max., pressione Interfaccia Collegamento di processo Collegamento 01, forma costruttiva Temperatura del fluido Temperatura ambiente Materiale custodia Omologazione / conformità
Azioni
603.81 EUR
0 bar 1 bar Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acciaio inossidabile CE, UKCA, cULus, WEEE
603.81 EUR
0 bar 2 bar Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acciaio inossidabile CE, UKCA, cULus, WEEE
716.39 EUR
0 bar 0.25 bar Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acciaio inossidabile CE, UKCA, cULus, WEEE
716.39 EUR
0 bar 0.75 bar Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acciaio inossidabile CE, UKCA, cULus, WEEE
730.77 EUR
0 bar 0.1 bar Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acciaio inossidabile CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
620.56 EUR
0 bar 2 bar Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile, IO-Link, PNP/NPN 1 1/2" Tri Clamp M12x1 Acciaio inossidabile CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare