BOD
Disponibilità
36 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Prezzo | Portata max. | Tipo di luce | Tipo di collegamento | Collegamento 01, forma costruttiva | Interfaccia | Principio di funzionamento ottico | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
373.77 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
5000 mm | Laser a luce rossa | Connettore | M12x1 | Analogica, tensione, PNP/NPN/Auto-Detect | Misurazione del tempo di riflessione della luce | ||
|
373.77 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
5000 mm | Laser a luce rossa | Connettore | M12x1 | PNP/NPN/Auto-Detect, analogica, corrente | Misurazione del tempo di riflessione della luce | ||
|
302 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
80 mm | LED a luce rossa | Connettore | M8x1 | IO-Link-Device, Analogica, tensione, PNP/NPN/Auto-Detect | Triangolazione | ||
|
717.57 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
85 mm | Laser a luce rossa | Connettore | M12x1 | Analogica, tensione | Triangolazione | ||
|
373.77 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
5000 mm | Laser a luce rossa | Connettore | M12x1 | IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect | Misurazione del tempo di riflessione della luce | ||
|
944.37 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
2000 mm | Laser a luce rossa | Connettore | M12x1 | Analogica, tensione, PNP/NPN | Triangolazione | ||
|
342 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
200 mm | LED a luce rossa | Cavo | IO-Link-Device, Analogica, tensione, PNP/NPN/Auto-Detect | Triangolazione | |||
|
349 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
1500 mm | Laser a luce rossa | Connettore | M8x1 | IO-Link-Device, Analogica, tensione, PNP/NPN/Auto-Detect | Misurazione del tempo di riflessione della luce | ||
|
342 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
200 mm | LED a luce rossa | Connettore | M8x1 | IO-Link-Device, Analogica, tensione, PNP/NPN/Auto-Detect | Triangolazione | ||
|
392 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
100 mm | Laser a luce rossa | Connettore | M8x1 | IO-Link-Device, Analogica, tensione, PNP/NPN/Auto-Detect | Triangolazione |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.