Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BUS

Disponibilità

102 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Collegamento Interfaccia Portata min. Portata max. Materiale custodia primario Grado di protezione
Azioni
249.18 EUR
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli Analogica, tensione 20 mm 250 mm ABS IP67
241.94 EUR
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli Analogica, tensione 50 mm 350 mm ABS IP67
203.65 EUR
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli PNP 65 mm 600 mm Ottone IP67
202.46 EUR
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli PNP 20 mm 250 mm ABS IP67
190.13 EUR
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli IO-Link, PNP/NPN 30 mm 350 mm Ottone IP67
190.13 EUR
Connettore, M12x1-Connettore IO-Link, PNP/NPN 25 mm 250 mm Ottone IP67
202.46 EUR
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli PNP 20 mm 100 mm ABS IP67
282.7 EUR
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli PNP 65 mm 600 mm Ottone IP67
202.46 EUR
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli PNP 50 mm 350 mm ABS IP67
203.65 EUR
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli PNP 200 mm 2000 mm Ottone IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare