Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Famiglia BOS 6K

Disponibile in:

61 Versioni

Sensori midi cubici con tutti i principi di rilevamento e i tipi di luce pertinenti, tra cui laser, luce blu e tecnologia a tempo di volo.

  • Forma della custodia identica per tutti i principi funzionali: piccola e poco ingombrante per l'utilizzo in spazi di installazione ristretti

  • IO-Link per tutti: integrazione semplice e concetto operativo standardizzato

  • Vera e propria funzione di commutazione PNP e NPN combinata in un unico dispositivo: minori scorte di magazzino e meno varianti

  • Varianti con luce blu per il rilevamento di oggetti difficili

  • Varianti TOF per un eccellente rilevamento di oggetti su lunghe distanze

  • Sensori di contrasto ad alte prestazioni in un design miniaturizzato

  • Sensori a luce rossa e laser collaudati per applicazioni standard

Disponibilità

61 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Principio di funzionamento ottico Dimensione Interfaccia Distanza di lavoro Tipo di luce Collegamento Tipo di luce
Azioni
245.14 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
0...1500 mm Campo di regolazione 100...1500 mm Laser a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli Laser a luce rossa
195.7 EUR
Fotocellula a riflessione 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
0...4 m Laser a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli Laser a luce rossa
195.7 EUR
Fotocellula a riflessione 12 x 34 x 21.6 mm PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) 0...4 m Laser a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli Laser a luce rossa
149.35 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
1...200 mm LED a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli LED a luce rossa
277.07 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
9...15 mm LED RGB Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli LED RGB
232.78 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
9.5...14.5 mm LED luce bianca Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli LED luce bianca
149.35 EUR
Fotocellula a riflessione 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
0...2 m LED a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli LED a luce rossa
204.97 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
4...150 mm Laser a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli Laser a luce rossa
175.1 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 12 x 34 x 21.6 mm IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
1...200 mm LED Luce blu Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli LED Luce blu
123.6 EUR
Fotocellula a riflessione 12 x 34 x 21.6 mm PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) 0.1...6 m LED a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli LED a luce rossa
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare