Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sensori fotoelettrici industriali BOS Entry

Disponibile in:

42 Versioni

I nostri sensori fotoelettrici della linea BOS Entry Line convincono per la precisione delle prestazioni, il design compatto e la facilità di integrazione nei sistemi. Con un'ampia gamma di varianti, tutti i sensori ottici di questa serie di modelli offrono una qualità affidabile e prestazioni elevate, con un interessante rapporto qualità-prezzo.

  • Tutti i principi funzionali rilevanti e un'ampia gamma di opzioni di connessione consentono un'integrazione personalizzata nelle applicazioni specifiche.
  • LED di segnalazione a 360° visibili da tutti i lati per facilitare l'installazione e la visualizzazione dello stato.
  • Nessuna routine di apprendimento specifica del produttore. Supporto di tutte le logiche di commutazione più comuni: commutazione NPN e PNP, commutazione luce e buio
  • L'imballaggio multiplo ecologico garantisce uno stoccaggio e una rimozione efficienti.

Disponibilità

42 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Principio di funzionamento ottico Dimensione Interfaccia Distanza di lavoro Tipo di luce Collegamento Tipo di luce
Azioni
50 EUR
Fotocellula a riflessione 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) 0...5 m LED a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli LED a luce rossa
50 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) 0 m...800 mm LED a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli LED a luce rossa
50 EUR
Fotocellula a riflessione 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) 0...5 m LED a luce rossa Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, TPU LED a luce rossa
55 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) 0...350 mm LED a luce rossa Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, TPU LED a luce rossa
50 EUR
Fotocellula a riflessione 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) 0...5 m LED a luce rossa Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 1.50 m, TPU LED a luce rossa
50 EUR
Fotocellula a riflessione 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) 0...5 m LED a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli LED a luce rossa
55 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) 0...350 mm LED a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli LED a luce rossa
55 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) 0...350 mm LED a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli LED a luce rossa
50 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) 0 m...1000 mm LED infrarosso Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli LED infrarosso
55 EUR
Fotocellula a riflessione 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) 0...20 m LED a luce rossa Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli LED a luce rossa
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare