Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Famiglia BOS R020K

Disponibile in:

16 Versioni

Sensori miniaturizzati cubici per applicazioni con spazio di installazione estremamente limitato

  • Massima precisione nel rilevamento degli oggetti

  • Fascio di luce altamente visibile e chiaramente definito

  • Soppressione dello sfondo regolabile fino a 150 mm

  • Famiglia completa con tutti i principi funzionali

Disponibilità

16 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Principio di funzionamento ottico Dimensione Interfaccia Distanza di lavoro Tipo di luce Collegamento Tipo di luce
Azioni
108.15 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 1...60 mm LED a luce rossa Cavo, 2.00 m, PVC LED a luce rossa
106.09 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 1...30 mm LED a luce rossa Cavo, 2.00 m, PVC LED a luce rossa
130.81 EUR
Fotocellula a riflessione 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 0...2 m LED a luce rossa Cavo, 2.00 m, PVC LED a luce rossa
108.15 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 1...15 mm LED a luce rossa Cavo, 2.00 m, PVC LED a luce rossa
106.09 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) 1...30 mm LED a luce rossa Cavo, 2.00 m, PVC LED a luce rossa
106.09 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Contatto normalmente aperto (NA) 1...30 mm LED a luce rossa Cavo, 2.00 m, PVC LED a luce rossa
94.76 EUR
Fotocellula a riflessione 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Contatto normalmente aperto (NA) 0...3 m LED a luce rossa Cavo, 2.00 m, PVC LED a luce rossa
94.76 EUR
Fotocellula a riflessione 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contatto normalmente aperto (NA) 0...3 m LED a luce rossa Cavo, 2.00 m, PVC LED a luce rossa
96.82 EUR
Fotocellula a riflessione 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) 0...3 m LED a luce rossa Cavo, 2.00 m, PVC LED a luce rossa
130.81 EUR
Fotocellula a riflessione 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: Contatto normalmente aperto (NA) 0...2 m LED a luce rossa Cavo, 2.00 m, PVC LED a luce rossa
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare