Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Famiglia BOS R254K

Disponibile in:

11 Versioni

Sensori optoelettronici intelligenti con monitoraggio delle condizioni e IO-Link

  • Monitoraggio delle condizioni

  • Interfaccia IO-Link

  • Funzioni aggiuntive: diverse modalità di funzionamento, anche per il rilevamento di oggetti impegnativi

  • Resistente a condizioni ambientali difficili (Ecolab, IP69K)

  • Il sensore monitora se stesso e l'ambiente circostante: temperatura, umidità, vibrazioni, inclinazione, sporcizia, riserva di funzione

Disponibilità

11 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Principio di funzionamento ottico Dimensione Interfaccia Distanza di lavoro Tipo di luce Collegamento Tipo di luce
Azioni
197.39 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
analogica, corrente: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
30...250 mm Laser a luce rossa Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli Laser a luce rossa
135.8 EUR
Fotocellula a riflessione 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
analogica, corrente: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
8 m LED a luce rossa Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli LED a luce rossa
104.82 EUR
Fotocellula a riflessione (ricevitore) 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
analogica, corrente: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
0...20 m Luce rossa Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli Luce rossa
104.82 EUR
Fotocellula a riflessione (emettitore) 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
analogica, corrente: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
0 mm...20 m LED a luce rossa Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli LED a luce rossa
197.39 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
30...500 mm Laser a luce rossa Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli Laser a luce rossa
160.41 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
10...250 mm LED a luce rossa M12x1-Connettore, 4-poli LED a luce rossa
185.14 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
30...500 mm LED a luce rossa Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli LED a luce rossa
123.42 EUR
Fotocellula a riflessione (ricevitore) 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Pin 4: Push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
0...70 m Laser a luce rossa Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli Laser a luce rossa
123.42 EUR
Fotocellula a riflessione (emettitore) 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Pin 4: Push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
0...70 m Laser a luce rossa Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli Laser a luce rossa
196.95 EUR
Fotocellula a tasteggio diretto 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
100...1000 mm Laser a luce rossa Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli Laser a luce rossa
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare