Sensori a fattore induttivo cubico 1
Disponibile in:
8 Versioni
La famiglia di sensori induttivi a fattore 1 rileva tutti i metalli con una distanza di commutazione identica senza fattore di riduzione, è a prova di campo magnetico per un funzionamento privo di interferenze e convince per l'innovativo concetto di alloggiamento con una visibilità ottimale dei display da quasi tutte le angolazioni.
- Fattore di riduzione 1
- Resistente ai campi magnetici
- Installazione flessibile grazie alla superficie attiva ruotabile
- Display operativo e funzionale altamente visibile
Disponibilità
8 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Prezzo | Dimensione | Interfaccia | Distanza di lavoro | Frequenza di commutazione | Materiale custodia | Collegamento | Caratteristiche addizionali | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
59.48 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Fattore 1 | ||
|
59.48 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Fattore 1 | ||
|
59.48 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Fattore 1 | ||
|
59.48 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
40 x 40 x 66 mm | PNP: Contatto normalmente chiuso (NC) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Fattore 1 | ||
|
59.48 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: Contatto normalmente aperto (NA) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Fattore 1 | ||
|
59.48 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: Contatto normalmente aperto (NA) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Fattore 1 | ||
|
59.48 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: Contatto normalmente chiuso (NC) | 40 mm | 300 Hz | PA 12 | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Fattore 1 | ||
|
59.48 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
40 x 40 x 66 mm | NPN: Contatto normalmente chiuso (NC) | 20 mm | 300 Hz | PA 12 | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Fattore 1 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.