Sensori induttivi per applicazioni resistenti alla temperatura
Disponibile in:
31 Versioni
Rilevamento affidabile di oggetti - a temperature ambiente molto elevate: sensori induttivi per alte temperature
per temperature ambiente fino a 230 °C
Per diverse condizioni di installazione: sono disponibili esecuzioni cilindriche e cubiche
Veloce da installare e sostituire grazie al collegamento standardizzato
Sensori e accessori corrispondenti da un unico fornitore
Disponibilità
31 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Prezzo | Dimensione | Interfaccia | Distanza di lavoro | Frequenza di commutazione | Materiale custodia | Collegamento | Caratteristiche addizionali | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200.08 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 8 x 60 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | 2 mm | 600 Hz | Acciaio inossidabile | Cavo, 5.0 m, PTFE | |||
|
170.34 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 12 x 56 mm | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | 1.5 mm | 400 Hz | Acciaio inossidabile | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | |||
|
121.03 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 12 x 75 mm | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | 2 mm | 1000 Hz | Ottone, nichelato | Cavo, 5.00 m, Silicone | |||
|
160.49 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 30 x 91.5 mm | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | 10 mm | 300 Hz | Ottone, nichelato | Cavo, 5.00 m, Silicone | |||
|
141.36 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 8 x 55.5 mm | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | 2 mm | 1500 Hz | Acciaio inossidabile | Cavo, 5.00 m, PTFE | |||
|
170.34 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 12 x 56 mm | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | 1.5 mm | 400 Hz | Acciaio inossidabile | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | |||
|
269.51 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 18 x 95 mm | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | 5 mm | 200 Hz | Acciaio inossidabile | Cavo, 2.00 m, PTFE | |||
|
147.3 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 18 x 95.5 mm | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | 5 mm | 500 Hz | Ottone, nichelato | Cavo, 5.00 m, Silicone | |||
|
137.78 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 18 x 83 mm | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | 5 mm | 500 Hz | Ottone, nichelato | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | |||
|
282.7 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
Ø 30 x 110 mm | PNP: Contatto normalmente aperto (NA) | 15 mm | 200 Hz | Acciaio inossidabile | Cavo, 2.00 m, PTFE |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.