Lettore RFID con interfaccia IO-Link
Disponibile in:
24 Versioni
I nostri lettori RFID HF con IO-Link
Le testine di lettura/scrittura RFID con interfaccia IO-Link consentono una facile integrazione nei sistemi di automazione esistenti e offrono strumenti diagnostici completi per la massima efficienza. Beneficiano di costi di installazione ridotti, flessibilità e robustezza che funzionano in modo affidabile anche in ambienti difficili.
I lettori IO-Link vengono utilizzati principalmente quando è necessario identificare gli oggetti in modo rapido e affidabile senza dover elaborare grandi quantità di dati. Ad esempio, nella tecnologia di trasporto per l'identificazione dei supporti dei pezzi.
Balluff offre un'ampia gamma di testine di lettura/scrittura con interfaccia IO-Link. Tra questi, i lettori SAMS BIS M-4Ax. I robusti lettori con classe di protezione IP68 e IP69K possono essere utilizzati direttamente in ambienti industriali difficili e sono adatti anche per applicazioni di lavaggio grazie ai materiali igienici. Consentono una trasmissione dati rapida e affidabile con un'elevata velocità di trasmissione di 230,4 kBaud (IO-Link COM3). Sono inoltre dotati di numerose funzioni di monitoraggio delle condizioni, come il rilevamento delle vibrazioni e dell'inclinazione e il monitoraggio della temperatura.
Disponibilità
24 Versioni
|
Codice d'ordine
|
Prezzo | Codice d'ordine | Principio di funzionamento | Nome area prodotto | Gruppo prodotti | Profili IO-Link supportati | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
299 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
BIS00LH | Apparecchiatura di analisi | RFID | HF (13.56 MHz) | |||
|
309 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
BIS014J | Testina di scrittura/lettura | RFID | HF (13.56 MHz) | |||
|
382.62 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
BIS01E6 | Testina di scrittura/lettura | RFID | HF (13.56 MHz) | Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile | ||
|
382.62 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
BIS01E5 | Testina di scrittura/lettura | RFID | HF (13.56 MHz) | Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile | ||
|
299 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
BIS0108 | Apparecchiatura di analisi | RFID | HF (13.56 MHz) | |||
|
349 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
BIS014K | Testina di scrittura/lettura | RFID | HF (13.56 MHz) | |||
|
334.18 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
BIS01E2 | Testina di scrittura/lettura | RFID | HF (13.56 MHz) | Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile | ||
|
382.62 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
BIS01E7 | Testina di scrittura/lettura | RFID | HF (13.56 MHz) | Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile | ||
|
360.2 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
BIS00LK | Apparecchiatura di analisi | RFID | HF (13.56 MHz) | |||
|
418.64 EUR
Per i prezzi individuali, contattateci.
|
BIS00LM | Apparecchiatura di analisi | RFID | HF (13.56 MHz) |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.