Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Hub IO-Link della linea Entry

Disponibile in:

5 Versioni

Gli hub per sensori/attuatori della Entry Line BNI sono la soluzione perfetta per iniziare a utilizzare la tecnologia IO-Link. Si distinguono per il concetto di alloggiamento ottimizzato, la semplicità di gestione e l'elevata efficienza dei costi, ideali per applicazioni standard e architetture decentralizzate.

  • Opzioni di connessione flessibili:Fino a 16 ingressi digitali o 8 ingressi/uscite

  • Design ottimizzato:Compatto, leggero e sostenibile - in un alloggiamento privo di muffa

  • Integrazione semplice:Otto porte M12 standardizzate, quattro delle quali sono configurabili in modo variabile

  • Robusto e affidabile:Protezione IP67 per l'utilizzo in ambienti industriali difficili

  • Risparmio sui costi:Scalabilità efficiente della topologia di rete - senza moduli fieldbus aggiuntivi

Disponibilità

5 Versioni

Codice d'ordine
Prezzo Interfaccia Ingressi digitali Uscite digitali Ingressi/uscite configurabili Porta di espansione
Azioni
155.12 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, tipo 3 16x PNP sì sì
135.96 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, tipo 3 no
132.87 EUR
IO-Link 1.1 16x NPN, tipo 3 8x NPN sì no
127.72 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, tipo 3 8x PNP sì no
143.17 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, tipo 3 8x PNP sì sì
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare