Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

VisionSensor Starter Kit

Ottieni uno sconto esclusivo* e risparmia il 50% acquistando uno Starter Kit VisionSensor.

Con VisionSensor, il controllo ottico della qualità nella produzione automatizzata non è mai stato così semplice. Grazie alle funzioni di elaborazione delle immagini integrate e facili da configurare, VisionSensor soddisfa le crescenti esigenze in termini di qualità e flessibilità dei moderni sistemi di produzione.

I tuoi vantaggi

  • Strumenti di visione completi per ottimizzare la linea di produzione:
    Rilevamento dei difetti, riconoscimento dei pattern, lettura di codici 1D/2D, strumento BLOB, analisi dei bordi e molto altro.

  • Plug and play:
    Nessuna installazione di software per la configurazione, grazie alla WebApp integrata.

  • Illuminazione potente:
    Integrata nel dispositivo.

  • Compatto e resistente:
    Ideale per spazi piccoli e ambienti difficili.

  • Facile da integrare:
    Grazie a IO-Link, Profinet o EtherNet/IP, Profinet, I/O diretti e illuminazione esterna, tutti supportati direttamente dal dispositivo.

  • Versatilità d'uso:
    Perfetto per ispezione di etichette, verifica di pezzi, controllo qualità nei settori dell'imballaggio, automobilistico, alimentare, farmaceutico e molti altri.

  • A prova di futuro:
    Interfacce dati REST API e MQTT e monitoraggio delle condizioni per l'ottimizzazione della produzione integrato.

Il nostro Starter Kit: un'opportunità unica

Con il nostro sconto esclusivo*, puoi facilmente testare il VisionSensor nello Starter Kit. La confezione include tutto ciò che ti serve per iniziare:

  • 1 VisionSensor

  • 1 alimentatore

  • 1 cavo Ethernet

  • 1 staffa di montaggio meccanica

  • QR code di avvio rapido per l'installazione e la panoramica delle funzioni.

L'installazione e la configurazione sono rapide e semplici. Tutte le informazioni necessarie sono incluse nello Starter Kit, e per esplorare ulteriori applicazioni e funzionalità, puoi trovare un link diretto ai video qui:

BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Installazione e connessione

BVS VisionSensor - Controllo presenza

BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Programmi di acquisizione immagini e ispezione

Balluff VisionSensor - Locator

BVS VisionSensor - Strumento luminosità

BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Installazione e connessione

Il video mostra come collegare e configurare il BVS VisionSensor e illustra gli elementi dell'interfaccia WebApp.

BVS VisionSensor - Controllo presenza

Il video introduce lo strumento Presence Check, ne spiega le funzionalità e ne illustra l'utilizzo.

BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Programmi di acquisizione immagini e ispezione

Il video mostra come viene impostato il sensore tramite Auto-Setup e come viene generato un programma di ispezione.

Balluff VisionSensor - Locator

Il video presenta lo strumento Locator, le sue funzionalità e il suo funzionamento.

BVS VisionSensor - Strumento luminosità

Il video presenta lo strumento Luminosità, la sua funzionalità e il suo funzionamento.

BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Installazione e connessione

BVS VisionSensor - Controllo presenza

BVS VisionSensor e BVS IdentSensor - Programmi di acquisizione immagini e ispezione

Balluff VisionSensor - Locator

BVS VisionSensor - Strumento luminosità


Ottieni subito il tuo VisionSensorStarter Kit utilizzando il codice* "BVS_Starter_Kit_50"! Scopri come fare.


Selezionare il prodotto

Seleziona lo Starter Kit VisionSensor (BAV003E) nel webshop o direttamente qui.


Aggiungere al carrello

Accedi a My Balluff e aggiungi lo Starter Kit al carrello.


Aggiungere il codice sconto

Nell'area carrello, inserisci il codice "BVS_Starter_Kit_50".


Pagamento

Una volta inserito il prodotto desiderato nel carrello, seleziona il metodo di pagamento per effettuare il check-out.

BAV003E

VisionSensor Starter Kit

BAV003E

VisionSensor Starter Kit

Applicazione
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Cercatore
Strumento codice
Controllo errori
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Risoluzione immagini
1.2 MP(1280 x 960 pixel)
Distanza focale
9.6 mm
Portata min.
50 mm
Campo visivo
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Emettitore di luce, illuminazione
LED white
LED red
Interfaccia
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Dimensione
56 x 56 x 59 mm
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Altri dettagli del prodotto

* Il codice sconto può essere utilizzato per un solo Starter Kit e solo una volta per azienda.

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare