Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Sensori
IMX991_TEC

Tutte le fotocamere con sensore Sony IMX991_TEC

Descrizione

Il sensore IMX991_TEC della Sony famiglia Pregius è un monochrome CMOS sensore di immagine con una risoluzione di 0.3 megapixel. È dotato di un Global otturatore in formato ottico 1/4 e di una dimensione dei pixel di 5 µm.

Caratteristiche tecniche

  • Produttore
    Sony
  • Nome del sensore
    IMX991_TEC
  • Struttura del dispositivo
    CMOS
  • Dimensione dell'immagine
    1/4
  • Numero di pixel effettivi
    520 (H) x 656 (W)
  • Dimensione dei pixel
    5 µm
  • Risoluzione ADC / uscita
    12 bit -> 12 bit

Prodotti

Prodotto FPS* Tempo di esposizione Potenza
Consumo [W]
DR [dB] SNR [dB] Sensibilità spettrale
EMVA 1288

BVS CA-GV2-0003TG

243 / 243 / 243 21 µs - 20 s - - - - - -
* Streaming / Modalità Burst / Max. Streaming a seconda del sensore con binning 2x2 o decimazione (orizzontale x verticale)

Sony Diagramma megapixel vs. frequenza massima dei fotogrammi

Megapixel (MP)
Frequenza massima dei fotogrammi del sensore (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare