Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Sensori
MT9V034

Tutte le fotocamere con sensore OnSemi MT9V034

Descrizione

Il sensore MT9V034 di OnSemi è un monochrome CMOS sensore di immagine con una risoluzione di 0.4 megapixel. Ha un Pipelined / Global otturatore in formato ottico 1/3 e una dimensione dei pixel di 6.0 µm.

Caratteristiche tecniche

  • Produttore
    OnSemi
  • Nome del sensore
    MT9V034
  • Struttura del dispositivo
    CMOS
  • Dimensione dell'immagine
    1/3
  • Numero di pixel effettivi
    480 (H) x 752 (W)
  • Dimensione dei pixel
    6.0 µm
  • Risoluzione ADC / uscita
    10 bit -> 16 bit

Prodotti

Prodotto FPS* Tempo di esposizione Potenza
Consumo [W]
DR [dB] SNR [dB] Sensibilità spettrale
EMVA 1288

BVS CA-IGC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-IGC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -
* Streaming / Modalità Burst / Max. Streaming a seconda del sensore con binning 2x2 o decimazione (orizzontale x verticale)

OnSemi Diagramma megapixel vs. frequenza massima dei fotogrammi

Megapixel (MP)
Frequenza massima dei fotogrammi del sensore (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare