BCC0115

BKS-S135M-15

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa M16x0.75, diritta, a 6 poli
Cavo
PUR schermato nero, 15 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
7
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C

Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che

disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Classic Banner
Prodotti successori raccomandati
BCC0114 Connettori sfrangiati BKS-S135M-11
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
Presa M16x0.75, diritta, a 6 poli
Cavo
PUR schermato nero, 15 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
7
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...90 °C
Tensione d'esercizio UB
150 VAC
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare