BCC05UU
Connettori sfrangiati
Typecode:
BCC M425-0000-1A-007-VX43T2-020
Richiesta di contatto
in cessazione
Troverete il prodotto alternativo adatto qui sotto
Prodotti successori raccomandati
BCC05T3
BCC M425-0000-1A-002-VX43T2-020
- Collegamento
- Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
- Indicatore tensione d’esercizio
- LED verde
- Indicazione di funzione (PIN 2)
- LED giallo
- Uscita di commutazione
- NPN normalmente chiuso (NC)
- Cavo
- PVC giallo, 2 m, adatto per catene portacavi
- Numero dei conduttori
- 3
- Sezione dei conduttori
- 22 AWG
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...105 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -5...105 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 30 VDC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
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
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11