BAM00FM
A disposizione
Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
Typecode:
BES 18,0-KH-11S/W
Quale attribuito volete mantenere?
- Utilizzo
-
per sensori Ø18 mm
per sensori M18
a partire da una lunghezza di fissaggio di 36 mm - Materiale
- Acciaio con rivestimento, PTFE
- Dimensione
- Ø 30 x 37 mm
- Fissaggio
- Viti, morsetti
- Caratteristiche addizionali
- Adatto agli ambienti di saldatura
Nessun accessorio raccomandato disponibile.
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01