Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Scaricare

BIS00KR

Supporti dati LF (125 kHz)

Typecode:

BIS L-140-05/L-M8

Gruppo prodotti
LF (125 kHz)
Dimensione
Ø 22 x 21 mm
Communication
Read/Write
Numero di serie UID, in sola lettura
4 Byte
Dati utente, lettura/scrittura
192 Byte
Tipo di memoria
PROM
Forma antenna
rotonda
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Temperatura di immagazzinamento
-25...95 °C
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Materiale custodia
Acciaio, PA 12, GF30, con rivestimento
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Smaltimento

Nessun accessorio raccomandato disponibile.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02