42,48 EUR
Prezzo di listino
Per motivi tecnici, al momento non è possibile recuperare le vostre condizioni individuali dal server. Il calcolo del prezzo si riferisce quindi ai prezzi di listino. Prenderemo in carico il vostro ordine. Se le vostre condizioni possono essere recuperate, verrà creata una fattura con il vostro prezzo e vi verrà inviata per e-mail. Il pagamento è quindi attualmente possibile solo tramite fattura.
Disponibilità
Caricamento...
Immediatamente disponibile (>50Pz.)
- Collegamento 1
- M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
- Cavo
- Silicone resistente alle scintille di saldatura nero, 2 m
- Numero dei conduttori
- 4
- Temperatura cavo, posa fissa
- -40...200 °C
- Temperatura cavo, posa flessibile
- -25...200 °C
- Tensione d'esercizio UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP65/IP65
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
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
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11