BCC0F46
Passaggi per armadio elettrico
Typecode:
BCC M455-M455-3B-RM103-000
- Collegamento 1
- M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato
- Collegamento 2
- M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, B-codificato
- Fissaggio
- M16x1,5
- Tensione d'esercizio UB
- 60 VDC / 60 VAC
- Corrente nominale (40 °C)
- 4.0 A
- Grado di protezione
- IP67/IP67
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Omologazione / conformità
- WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-44-03-12
- ECLASS 11.0
- 27-44-03-12
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-08
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-08
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002641
- ETIM 6.0
- EC002641
- ETIM 7.0
- EC002641
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-14-08-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-26-07-08
- eCl@ss 8.1
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.0
- 27-44-03-12
- eCl@ss 9.1
- 27-44-03-12