Quale attribuito volete mantenere?
- Tipo di luce
- Laser a luce rossa
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile Vetro, Dadi in ottone nichelato
- Dimensione
- Ø 20 x 116 mm
- Tensione d'esercizio UB
- 5...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -10...50 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE - Grado di protezione
- IP67
Documentazione tecnica
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-04
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-04
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-04